??
Choix du modèle CAO
K0937.25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0937 - Douille de fixation, forme A (montée vers l’arrière)
Nomenclature
K0937.25
BESTKIPP
Référence
K0937.25
D
Diamètre Intérieur
25 mm
D1
Diamètre Intérieur
30.4 mm
D2
Diamètre extérieur
40.2 mm
D3
Diamètre extérieur
35.03 mm
L
Longueur
21.0 mm
L1
Longueur
10.22 mm
L2
Longueur
10.16 mm
D5
Diamètre
35 mm
D6
Diamètre
41 mm
T
Profondeur
10.54 mm
H
Epaisseur minimale du support de base
25 mm
GEW
Poids environ
0.0880 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245235186
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions